상업용 Track / Rail 조명의 응용
일반적으로 Rail조명은 국부조명 응용에 사용됩니다. 주요 사용방식은 AC전압이 있는 트랙을 천장에 장착하고, 그 트랙에 고정장치와 Rail조명을 결합해 조명을 사용하는 것입니다. 일반적으로 이러한 조명기구는 중량문제를 고려해야 하므로 사이즈가 지나치게 크지 않으며, 전원 케이스에 잠금 장치를 결합해 트랙에 고정시키게 됩니다. 이러한 이유로 전원에 대한 요구는 비교적 정교하고 소형화되게 됩니다. 현재 민웰은 최대50W의 출력을 제공하는 MINI SIZE의 LED파워 공급이 가능하고, 이를RAIL 조명기구의 전원케이스 내에 장착 할 수 있으며, 5년의 보증기간을 제공합니다.