전통적인 할로겐 전구인 MR16/AR111는 사용시 필히 AC 110V 또는 230V에서 AC 12V 의 안정기를 사용해야 합니다. 현재 LED MR16/AR111등 전구 사용이 보급되어 있지만, 만약 전통의AC 12V 안정기를 교체하지 않고 사용할 경우, 정합상에 문제가 생기게 됩니다. 그러므로 새로운 LED MR16/AR111 등의 전구는 APV-08-12/APV-12-12/APV-16-12/APV-25-12제품에 매치해 직접 연결 할 수 있고, 90-264V AC의 입력범위를 제공하여 사용상의 안전을 보장합니다.