식물조명 응용
식물조명은 최근 인기 있는 LED조명응용 방법입니다. 전통적인 고압나트륨 램프를 대체할 수 있는 응용이라는 것 외에도, 다른 색상으로 LED를 조정하여 식물의 단계별 성장에 필요한 파장을 제공할 수 있습니다. 식물조명은 천장(TOP)조명 및 틈새(INTER)조명으로 나뉘며, 천장조명은 식물에 기본적인 광합성을 제공하고, 틈새조명은 과실 성장의 촉진을 위해서 추가적인 빛을 제공합니다. 현재 민웰은 식물조명에 관련한 실제의 응용사례를 많이 보유하고 있습니다. HVG(C)시리즈는, 65W/100W/150W/ 240W/320W/480W/650W/1000W와트를 포괄하는 제품으로 고압 입력의 응용장소에 설치 할 수 있으며, 그 외에 HLG(C)시리즈는 40W/60W/80W /100W/120W/150W/185W/240W/320W/480W/600W로 일반전압 응용에 결합이 가능합니다. 제품 라인이 제대로 갖추어져 있고, 0-10V 및 DALI디밍 기능을 제공하여 식물조명 애플리케이션에 매우 적합한 제품입니다.