실내외 조명응용
현재 LED Strips의 응용은 이미 상당부분 보편화 및 안정화 되어 있습니다. 많은 실내 간접조명과 실외 장식조명은 모두 LED DC 12V 및 24V의 LED Strips으로 사용합니다. 민웰은 현재 실내, 실외조명의 전원이 대부분 제대로 갖추어져 있어, 사용자의 관련된 수요에 맞게 전원제품을 선택해 사용하실 수 있습니다. 현재 민웰에서 제공가능 한 실내용 최대 와트 수는 150W이고, 실외용 방수 전원은 600W의 응용을 제공 가능합니다. 모든 제품은 안전규격인증 및 전 전압입력에 부합하고, 어떠한 공정에도 적합해 편리합니다. PWM/ODPV와 같은 시리즈제품은 0-10V조광기에 직접 매치해 사용 가능하고, 제어기 설치가 별도로 필요하지 않습니다.