사무실 및 스마트 조명의 응용
전통의 사무실 조명은T8/T5형광등 관과 2피트 또는 4피트의 램프를 포함하여 서로 다른 조명기구로 매치해 사용합니다. 현재 사무실조명은 이미 광범위하게 LED조명기구를 사용하고 있습니다. 현재 비교적 자주 볼 수 있는 조명기구로는 2*2피트와 2*4피트의 사이드 에지 및 다이렉트 라이트 패널 또는 반사 라이트 패널이 있고, 민웰은 그러한 어플리케이션에 해당하는 LED전원의 제공이 가능합니다. 리니어 타입 내장형(Build-in)의 LDC-35W/55W 및 80W, 또는 독립식의 LCM/IDLC/LPF또는 NPF시리즈로, 와트 수는 25W/45W/65W/90W/120W 로써, 전 입력전압 및 전세계의 안전인증 구비가 가능할 뿐만 아니라, 0-10V및 DALI디밍 기능을 제공합니다. 이외 IDLC/ODLC및 LCM시리즈는 IOT스마트 디밍응용에 보조전원을 제공할 수 있습니다.