상업용 Linear 조명의 응용
LED 밝기에 대한 요구가 증대함에 따라, 현재 자주 접하게 되는 12V, 24V LED Strips 또는 직접적으로 정전류 구동의 LED Strips의 응용 역시 나날이 다원화되고 있습니다. 일반적으로 어둠을 밝히는 기능이나 인테리어용 조명 외에도, LED 밝기가 증가함에 따라, 상업공간에서도 채택되어 점점 사용되고 있으며, 인테리어 설계에 Linear 형식의 조명기구를 배치해 사용할 수 있어서, 실내조명의 디자인 퀄러티를 향상시켜 줍니다. 이 외에도 조명기구가 비교적 가늘고 좁기 때문에 일반적인 LED전원의 사용이 어렵습니다. 그로 인해 민웰은 특별히 SLV시리즈를 개발하였고, 그 주요한 특징은 슬림형 설계로, 높이는 16.8mm, 너비는30mm에 불과하여 Linear 조명기구 사용에 매우 적합합니다. 현재40/ 60/ 100W를 보유하고 있어 사용하실 수 있습니다.