UV경화 및 살균 응용
전통의 UV램프는 모두 수은램프를 사용했습니다. 뜨거운 열에 대한 문제 외에도 빛에 노출된 제품의 질적 변화를 일으키는 문제점이 있습니다. 게다가 램프 길이에 따라 파장범위가 달라서, 균일하지 않은 문제점 역시 있습니다. 이 외에 수명이 짧은 것 역시 전통 UV램프의 문제점 중 하나입니다. 그러나 현재 LED의 루멘값 및 에너지는 이미 UV램프를 대체 가능할 뿐만 아니라, 낮은 복사열 문제 및 비교적 균일한 파장의 복사 조사를 제공하여, 우수 제품의 생산 비율을 증가시킵니다. 현재 민웰 전 시리즈의 옥외전원은 모두 UV LED와 함께 사용이 가능하여 사용자의 UV조명 모듈에 적합한 제품을 선택해 설계 할 수 있습니다.
가격대비 고성능의 ELG(C)제품과 산업 전압 입력을 필요로 하는 HVG(C)시리즈는 모두 훌륭한 선택입니다. 그리고 0-10V과 DALI디밍으로 디밍 응용이 가능하며, 생산제품에 맞추어 조정하여 사용할 수 있습니다.