상업용 다운라이팅 조명
현재 전통의 상업용 다운라이팅 조명은 모두 CDM세라믹 합성 금속 램프 또는 HID가스전구를 사용합니다. 그러나 최근 몇 년 LED발광효율은 이미 150lm/W이상 향상되었고, 루멘값은 이미 전통의 전구를 뛰어넘었습니다. LED다운라이팅은 비교적 적은 소비전력과 낮은 복사열로 전반적인 실내온도를 낮추게 됨에 따라, 에너지 절약이 가능합니다. 현재 상업용 다운라이팅 조명 제품에는 주로 민웰의 LCM/IDLC/ODLC/PLM/LPF/NPF 등의 시리즈를 매치할 수 있습니다. 이외, 0-10V및 DALI디밍기능 역시 제공하여 상업전시 조명의 조건 및 밝기 조절에 사용이 가능하고, 안정된 출력전류와 최고 5년의 제품보증을 제공합니다. 。