천전등 조명 응용
자주 접하게 되는 천정 등은 모두 창고 또는 체육관의 조명 애플리케이션입니다. 전통의 천정 등은 수은전구 또는 MHL 메탈할라이드 전구와 매치하여, 높은 전기소비 및 예열 시동의 문제를 가지고 있습니다. 민웰은 이와 같은 시장상황에 대응해, 원형의 HBG LED전원 시리즈를 특허 설계해 개발하였으며 와트 수는 60W/100W/160W/200W/240W/300W로 UFO천정등 설계방식을 선도하고 있으며, LED천정등의 사용을 더욱 편리하게 하고 있습니다. 0-10V 및 DALI 디밍 응용의 제공으로, 고객이 스마트 조명 제어를 사용할 수 있게 되어 에너지 절약 역시 가능합니다. 이 외에도, 기타 옥외 전원 예를 들어 ELG(C)/HLG(C) 및 HVG(C) 시리즈 역시 천정등 설계에 동일하게 사용할 수 있습니다. 민웰은 이와 같은 완전한 솔루션을 가지고 있습니다.