Линейное освещение
Вслед за увеличением яркости LED увеличилось и разнообразие применений обычной светодиодной ленты на 12/24 В и других светодиодных лент, которые напрямую управляются в режиме постоянного тока. Помимо обычных и декоративных применений, такое освещение стало использоваться и в коммерческой сфере. При использовании линейных светильников все освещение отлично вписывается во внутренний дизайн и повышается его качество. Для ультратонких и длинных приборов не подойдут обычные LED драйверы, поэтому компания MEAN WELL разрабатывает специальную серию SLV, ключевой особенностью которой является тонкий и компактный дизайн с высотой всего 16,8 мм и шириной 30 мм. Драйверы данной серии подходят для использования с линейными светильниками, а их выходная мощность покрывает диапазон от 40 до 100 Вт.