Высокие помещения
Обычно такое освещение используется для складов и стадионов. Обычные прожекторы применяются вместе с ртутными лампами или металлогалогенными лампами MHL, поэтому возникают проблемы, связанные с повышенным энергопотреблением и предварительным нагревом перед включением. Для их решения компания MEAN WELL специально разработала серию HBG запатентованной круглой формы для LED драйверов. Выходная мощность покрывает 60/100/160/200/240 и 300 Вт. MEAN WELL стал лидером в производстве источников питания для освещения высоких промышленных помещений светильниками «UFO», помогая сделать такое LED освещение намного более удобным в использовании. Также мы предоставили функции диммирования 0-10 В или DALI, которые позволяют клиентам использовать интеллектуальное управление освещением в целях экономии энергии. Кроме того, и другие серии наружных источников питания могут быть использованы в освещении промышленных помещений с высокими потолками, это серии ELG(C)/HLG(C)/HVG(C). MEAN WELL предлагает комплексные решения для всех применений.