Фитоосвещение
В последнее время фитоосвещение является очень востребованным. Для него могут использоваться светодиоды различного цвета с определенной адаптацией для обеспечения необходимой длины волн для каждой стадии роста растений. Фитоосвещение можно разделить на верхнее освещение и внутреннее освещение. Верхнее освещение обеспечивает фотосинтезом обычные растения с помощью базовых источников света, в то время как внутреннее освещение обеспечивает растения дополнительным светом для ускорения роста их плодов. К настоящему времени компания MEAN WELL разработала множество решений в области фитоосвещения. Это серия HVG(C) с выходной мощностью 65/100/150/240/320/480/650 и 1000 Вт при высоком входном напряжении. А серия HLG(C) покрывает диапазон мощностей от 40/60/80/100/120/150/185/240/320/480 до 600 Вт и работает при обычном напряжении, имеет опции димминга 0-10 В и DALI, которая идеально подходит для применения в фитоосвещении.