Внутреннее/наружное освещение
В настоящее время использование светодиодных лент является довольно распространенным явлением, во многих светильниках для внутреннего непрямого или наружного декоративного освещения используются светодиодные ленты на 12 В или 24 В DC. MEAN WELL предлагает широкий ассортимент LED драйверов для освещения такого типа. В настоящее время максимальная мощность драйверов MEAN WELL для внутренних применений составляет 150 Вт, а для наружных, требующих влагозащищенность – 600 Вт. Продукция MEAN WELL полностью соответствует стандартам безопасности, а возможность работы при полном напряжении отлично подходит для разнообразных инженерных проектов. Некоторые драйверы, например серии PWM/ODLV, могут напрямую использоваться с диммерами 0-10 В, дополнительный контроллер не требуется.