Офисное освещение
Традиционно в офисном освещении использовались люминесцентные лампы T8/T5, в том числе 2-х и 4-х футовые лампы в сочетании с различными светильниками. В настоящее же время для офисов широко используется светодиодное освещение. Мы часто видим светильники с боковой гранью 2*2 фута или 2*4 фута и панели прямого или отраженного освещения – для данных применений MEAN WELL предоставляет соответствующие LED драйверы: серию линейных встроенных источников питания LDC-35/55/80 (35/55/80 Вт), серии автономных LED драйверов LCM/IDLC/LPF, и серию NPF, которая охватывает диапазон мощностей от 25 до 120 Вт (25/45/65/90/120 Вт). Серии способны работать с входным напряжением полного диапазона, соответствуют глобальным стандартам безопасности и предлагают функции диммирования 0-10 В или DALI. Кроме того, серии IDLC/ODLC и LCM могут предоставить вспомогательное питание для применения с IoT и функцией “Smart Timer Dimming” (интелектуальный димминг).