小型化设计是XLG系列的特点,全系列采用双面PCB板设计,可缩短电源尺寸,并提供更好的产品信赖性,小尺寸亦方便客户搭配各种灯具机构设计使用。
XLG全系列从20~320W瓦数齐全,方便客户针对相同系列灯具延伸使用,提供完整的防水电源解决方案。恒功率设计可提供更宽电流使用范围,输出电流可在70~100%调整足瓦使用,减少客户修改及备库的问题。
全系列设计符合最新安规要求,输出及调光线路间采隔离设计,以确保使用者的安全。此外,完整的国际认证也方便客户做全球化推广。
底下这段影片,带您快速了解XLG系列为各类照明应用所设计的主要产品特点。欢迎您即刻浏览!
90V to 305VAC
<0.5W
20W~315W
5 年
LED照明相比传统照明,可大幅降低灯具功率及辐射热源,对于温室种植可提供更良好的温度与亮度控制。此外,配合不同植物生长阶段,可透过LED调控色温提供不同波长,帮助植物生长,增加农作物产能,提高经济效益。 XLG系列瓦数完整,可提供不同瓦数的植物灯应用。
XLG-240
传统照明都是采用安定器搭配低频萤光灯管,但有频闪问题,容易对动物产生视觉上影响,进而造成动物心理上的不安全感,导致成长缓慢,蛋鸡不下蛋或乳牛产乳量降低等问题。所以改成LED照明,搭配恒功率高频切换的XLG 系列LED驱动电源,可降低频闪问题,让动物在稳定环境下成长,以提高农产品收成。
XLG-320
早期印刷产业采用UV紫外线灯管做为印刷设备的油墨固化方式,但随着UV LED发展趋于成熟,目前已经可广泛使用于固化应用,以降低固化灯具的整体功率及提供更长寿命(>50,000小时)的使用。此外,UV LED可依使用距离,搭配XLG系列电源调整亮度(能量)使用,也是UV LED应用于固化的一大优点。
XLG-200
快速送样
短交期
LED标准品机型
全球保固
请填写需求表,我们将尽快答复。
Tel: +886-2-2299-6100 请于营业时间上午8:30至下午5:30前来电 E-mail: info@meanwell.com
Tel: +86-20-3773-7100 / 400-800-3608 +86-755-2359-1630 (深圳办事处) +86-28-8546-8628 (西部办事处) 请于营业时间上午8:30至下午5:30前来电 E-mail: info@meanwell.com.cn
Tel: +86-512-6508-8600 (华东区) +86-10-5200-1817 (华北办事处) 请于营业时间上午8:30至下午5:30前来电 E-mail: info@meanwell.cc