小型化設計是XLG系列的特點,全系列採用雙面PCB板設計,可縮短電源尺寸,並提供更好的產品信賴性,小尺寸亦方便客戶搭配各種燈具機構設計使用。
XLG全系列從20~320W瓦數齊全,方便客戶針對相同系列燈具延伸使用,提供完整的防水電源解決方案。恆功率設計可提供更寬電流使用範圍,輸出電流可在70~100%調整足瓦使用,減少客戶修改及備庫的問題。
全系列設計符合最新安規要求,輸出及調光線路間採隔離設計,以確保使用者的安全。此外,完整的國際認證及3合1、DALI-2調光功能,亦方便客戶做全球化推廣。
底下這段影片,帶您快速了解XLG系列為各類照明應用所設計的主要產品特點。歡迎您即刻瀏覽!
100V to 305VAC
<0.5w
20W~315W
5 年
LED照明相比傳統照明,可大幅降低燈具功率及輻射熱源,對於溫室種植可提供更良好的溫度與亮度控制。此外,配合不同植物生長階段,可透過LED調控色溫提供不同波長,幫助植物生長,增加農作物產能,提高經濟效益。XLG系列瓦數完整,可提供不同瓦數的植物燈應用。
XLG-240
傳統照明都是採用安定器搭配低頻螢光燈管,但有頻閃問題,容易對動物產生視覺上影響,進而造成動物心理上的不安全感,導致成長緩慢,蛋雞不下蛋或乳牛產乳量降低等問題。所以改成LED照明,搭配恆功率高頻切換的XLG 系列LED驅動電源,可降低頻閃問題,讓動物在穩定環境下成長,以提高農產品收成。
XLG-320
早期印刷產業採用UV紫外線燈管做為印刷設備的油墨固化方式,但隨著UV LED發展趨於成熟,目前已經可廣泛使用於固化應用,以降低固化燈具的整體功率及提供更長壽命(>50,000小時)的使用。 此外,UV LED可依使用距離,搭配XLG系列電源調整亮度(能量)使用,也是UV LED應用於固化的一大優點。
XLG-200
快速送樣
短交期
LED標準品機型
全球保固
請填寫需求表,我們將盡快答覆。
Tel: +886-2-2299-6100 E-mail: info@meanwell.com 請於營業時間上午8:30至下午5:00前來電
Tel: +1-510-683-8886 E-mail: info@meanwellusa.com Available 8:00 AM to 5:00 PM (UTC -8), CA
Tel: +31-20-758-6000 E-mail: info@meanwell.eu Available 9:00 AM to 5:30 PM (UTC/GMT+1), Amsterdam