明纬小型化LED驱动电源:XLN/XLC系列

 

     XLN和XLC系列为明纬最新一代塑胶壳类LED驱动电源,符合双重绝缘及ClassII/2设计,可提供一般室内及商业照明灯具做搭配使用,具备多种特点包含小型化尺寸、恒压及恒流输出、多种调光功能、出线式或端子式接线...等,以标准电源及多用途设计概念提供客户选用,满足客户搭配各种照明灯具或亮化灯带应用。恒流输出采恒功率设计,提供宽范围电流调整功能;可透过指拨开关或手机App软体结合NFC来调整输出电流,具备三合一调光、DALI-2/ KNX/ Matter...等数位调光方式;最低调光亮度等级达0.1%。

       符合最新安规要求,输出及调光线路间采隔离、符合双重绝缘及安全电压(SELV)设计,确保使用者安全降低触电风险。全系列具备完整国际认证及全范围电压输入(Class II/2),方便客户搭配灯具做全球化销售。

       因应LED发光效率不断提升,灯具需使用的LED功率及散热器也相对渐小。因此,电源设计小型化方便客户搭配各种灯具机构设计,新版设计亦提供更好的产品功能与信赖性。

       调光方式除传统三合一(0-10V、PWM讯号、电阻),亦提供DALI-2、KNX、Matter...等数字调光功能,最低亮度达0.1%。DALI-2机型可结合明纬DLC-02数字DALI灯控系统,于各种居家或商业照明情境下使用。

       全系列提供多种输出应用,包含恒压输出(12V/ 24V/ 48V)可搭配一般亮化灯带应用,及恒流 (H型)可搭配灯具设计。恒压及恒流两种输出模式都提供调光功能,方便客户做各种照明情境应用。

产品特色

  • ● 恒功率设计可宽范围调整输出电流 (H型)
  • ● 恒压输出机型可选12V/ 24V/ 48V
  • ● NFC感应调整输出电流
  • ● 全电压输入100~305VAC,具PFC功能
  • ● 塑胶壳双重绝缘及Class II设计
  • ● 符合UL8750 class 2 / class P电源
  • ● 符合IEEE 1789及ErP无频闪标准
  • ● 待机功耗<0.5W
  • ● 最低调光亮度等级达0.1%
  • ● 全灌封胶设计符合IP67防水防尘 (XLN系列)
  • ● 符合应急照明(EL)功能
  • ● 调光功能:三合一、DALI-2、KNX、Matter
  • ● 输出与调光线路间符合隔离设计
  • ● 独立型或内置型LED驱动电源可选 (XLC系列)
  • ● 5年保固及>50,000 hrs寿命

选择适合您的LED驱动电源

接线方式 系列名稱 12V
(恒压)
24V
(恒压)
48V
(恒压)
H型
(恒流)
三合一
调光
DALI-2
调光
规格书
下載
KNX
调光
规格书
下載
Matter
调光
规格书
下載
说  明
 出线式
(IP67)

XLN-25

V

V

 

V

V

V

 

 

恒压型无调光

XLN-40

V

V

 

V

V

V

 

 

恒压型无调光

XLN-60

V

V

V

V

V

V

 

 

全系列可调光

  端子式

XLC-25

V

V

 

V

V

V

V

V

恒压型无调光

XLC-40

V

V

 

V

V

V

V

V

恒压型无调光

XLC-60

V

V

V

V

V

V

V

V

全系列可调光

灯具应用范例

商业轨道灯

商业崁灯

三防灯

线条灯

办公照明

数字照明

有关产品资讯、报价及技术支援请洽:
明纬(广州)电子有限公司
TEL: 020-3773-7100 (代表号)
        400-800-3608(业务专线)
E-mail: info@meanwell.com.cn
TEL: +86-755-2359-1630 (深圳)  
         +86-28-8546-8628 (成都)

苏州明纬科技有限公司
TEL: 0512-65088600 (代表号)
         400-800-3608(业务专线)
E-mail: info@meanwell.com.cn