随着智慧建筑与人因照明(HCL)的蓬勃发展,空间设计对线性灯带与间接照明的调光质量要求已提升至全新高度。传统调光方案常面临极低亮度闪烁、调光阶梯感明显,以及协议整合繁琐...等挑战。针对以上各种挑战,明纬重磅推出SPWM-75 / 150 / 240 全系列恒压PWM输出LED驱动电源。
全系列涵盖75W、150W与240W三种功率等级,整合DALI、KNX、Matter三大标准于同一家族产品,并支持三合一调光,总计30款机型。承袭工业级高可靠度,专为低压灯带与柔性霓虹灯打造,结合高频PWM技术、0.1%超深调光与完整智控协议,完美解决暗光细节与工程对接的痛点,为各类照明项目注入极致顺畅的视觉体验。
采用Class II双重绝缘结构设计,免接地线即具备最高等级防触电保护。全系列通过国际安规认证,大幅简化现场施工拉线,提供商业与住宅空间坚固可靠的安全屏障。
支持1~4通道设定与0.1%超深调光,完美呈现双色温与多色(RGBW)无缝切换。-KN与-MA机型调光频率可选20kHz,助力高质量拍摄所需的空间照明。
提供75W~240W(搭配Matter、DALI、KNX、三合一调光等四种控制接口)共30款机型。全面覆盖独立调光至智慧建筑总线,为照明系统提供极具弹性的解决方案。
采用灰白色细长外壳与端子式接口设计,轻薄体积能轻松隐蔽于天花板木槽与铝挤型灯槽中。显著降低装修施工门槛,有效提升现场安装与维护效率。